|
|
|
33764
Segédáramköri sorkapocs takaró 4P (CB)
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozó fedél
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Alváz tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact Compact NS630b...1600
Masterpact Masterpact NT
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Kihúz
|
Tartozék / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész esetén Compact NS630b...1600
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,0 cm
|
1.csomag hossza
|
35,0 cm
|
1. csomag súlya
|
335,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,135 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|