Schneider-Electric
 
34437 picture- web-product-data-sheet
34437
NS 1600 H 3P fix kézi vezérlésű készülék mellső csatlakozás Micrologic 5.0E
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Compact
Termék neve Compact NS
Termékválaszték Compact NS630b...1600
Készülék rövid neve Compact NS1600N
Termék vagy alkatrész típusa Áramkör-megszakító
Készülék alkalmazás Elosztás
Number of poles 3P
Védett pólusok leírása 3d
(In) rated current up to 65 °C 1600 A -50 °C
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási kategória Category AC
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 42 kA Icu -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
65 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
70 kA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
85 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA Icu -500/525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Performance level H 70 kA 415 V AC
Kioldóegység megnevezése Micrologic 5.0 E
Kioldóegység technológia Elektronikus
Kioldóegység védelmi funkciók LSI
Vezérlő típusa Forgatógomb
Kapcsoló
Circuit breaker mounting mode Rögzített, 2 TL között
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség 800 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV megfelel IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 30 kA -500/525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
37 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
37 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
22 kA -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
37 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Icw] rated short-time withstand current 19,2 kA 1 s megfelel IEC 60947-2
Mechanikai tartósság 10000 ciklus
Elektromos élettartam 1000 ciklus -6 V izzólámpa
2000 ciklus -6 V In/2 (1 pólus)
2000 ciklus -440 V izzólámpa
5000 ciklus -440 V In/2 (1 pólus)
Power losses 74 W
Rögzítés Síntartó kengyel
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Csatlakozótüske 70 mm
Védelem típusa L : for túlterhelés elleni védelem (tartós)
S : for rövid idejű zárlatvédelem
I : for pillanatnyi rövidzár védelem
Kioldó egység névleges értékek 1600 A -50 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Állítható 9 beállítás
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0,4...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Állítható 9 beállítás
[tr] long-time protection delay adjustment range 12,5…600 s -1,5 x Ir
0,5…24 s -6 x Ir
0,7…16,6 s -7,2 x Ir
Termikus memória 20 mn
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Állítható 9 beállítás
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Állítható
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0,1…0,4 s I²t=on
0…0,4 s I²t=off
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Állítható
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range Kikapcsolás
2...15 x In
Szivárgóáram-védelem Nincs
Zónaszelektív reteszelés ZSI Van
Kiegészítő érintkező összetétel 1 NO/NC
Helyi jelzés Hibajelzés a fázis és a nulla között: 5 LED (piros)
Túlterhelés: 1 LED (+32 csatornás kijelző)
Kijelző típusa LCD kijelző
Mérés típusa Energia (P,Q,S)
Width (W) 210 mm
Height (H) 327 mm
Depth (D) 147 mm
Nettó súly 14 kg
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-3
Terméktanúsítványok ASEV
AS/NZS
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-1
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to EN 50102
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Relatív páratartalom 0…95 %
Üzemi magasság 0...2000 m hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül
2500...3600 m csökkenéssel
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 37,0 cm
1. csomag szélessége 39,5 cm
1.csomag hossza 23,0 cm
1. csomag súlya 13,86 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months