|
|
|
47517
Nyitott helyzet retesz készlet Kirk (zár nélkül)
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Illesztőprofil
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Billentyűzár tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact Compact NS630b...1600
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
Kihúz
|
Kiegészítő jellemzők
Zár használata
|
Megszakító
|
Zár típusa
|
Kirk
|
Reteszelés helyzete
|
Kikapcsolás
|
Reteszelési opciók leírása
|
Biztonsági kulcs nélkül
|
Tartozék / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész esetén Masterpact NT NAVY
Tartalék alkatrész esetén Compact NS630b...1600
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
7,0 cm
|
1. csomag súlya
|
56,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,167 kg