|
|
|
48604
Átlátszó fedél ajtókerethez kikocsizható készülék (CP)
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Átlátszó plombálható takaró
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési anyagok
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Masterpact Masterpact NW
|
Kiegészítő jellemzők
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
38,000 cm
|
1.csomag hossza
|
38,000 cm
|
1. csomag súlya
|
1,303 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
50,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
20,280 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|