|
|
|
48605
Ajtókivágás takaró (OP)
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vakdugó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési anyagok
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Masterpact Masterpact NW
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
30,5 cm
|
1.csomag hossza
|
35,5 cm
|
1. csomag súlya
|
1,887 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
10,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
59,5 cm
|
2. csomag súlya
|
19,583 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
160
|
3.csomag magassága
|
55,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
301,92 kg