|
|
|
490NTRJ11
ConneXium serial configuration cable
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Huzalozási tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Kábel
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Soros interfész adapter
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Hubok, kapcsolók és adó-vevők
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon M581
5-ös Quantum automatizálás platform
Modicon Quantum
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,500 cm
|
1.csomag hossza
|
24,000 cm
|
1. csomag súlya
|
348,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
14
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,872 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
|
|