|
|
|
49610
Fupact INF32 INFD40, 1NC segédérintkező
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚL. 10, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
INF40
INF40
INF63
INF100...160
INF200/250
|
Termékcsalád
|
FuPact
|
Készülék rövid neve
|
segédérintkező tartó
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Segédérintkező csoport
|
Készülék alkalmazás
|
Két készülékdoboz csatlakoztatása
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Fupact Fupact INF kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
|
Kiegészítő érintkezők típusa
|
Szabvány
|
Jelérzékelők összeállítása
|
1 NC
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
16 A
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Mágneses
|
Output contact breaking capacity
|
AC-15: B300: 6 A -24 Veff AC 50/60 Hz
AC-15: B300: 6 A -48 Veff AC 50/60 Hz
DC-12: 6 A -24 Veff DC
AC-15: B300: 2 A -660 V AC 50/60 Hz
AC-15: B300: 3 A -440 V AC 50/60 Hz
AC-15: B300: 4 A -380/440 V AC 50/60 Hz
AC-15: B300: 6 A -1150 V AC 50/60 Hz
AC-15: B300: 6 A -220/240 V AC 50/60 Hz
AC-15: B300: 6 A -250 V AC 50/60 Hz
DC-12: 0,1 A -380/440 V DC
DC-12: 0,1 A -440 V DC
DC-12: 0,4 A -220/240 V DC
DC-12: 0,4 A -250 V DC
DC-12: 1,1 A -1150 V DC
DC-12: 2 A -48 Veff DC
|
Minimális teljesítmény
|
10 mA -24 Veff
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1 cm
|
1. csomag szélessége
|
10 cm
|
1.csomag hossza
|
10 cm
|
1. csomag súlya
|
10 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|