|
|
|
49654
Kábelcsatlakozó 1 kábel 120-300mm2
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚL. 10, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
INF200/250
|
Termékcsalád
|
FuPact
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csőzárretesz
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Fupact Fupact INF szakaszolókapcsoló
|
Készülék rövid neve
|
csupasz kábel csatlakozók
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Vezető anyaga
|
Réz
Alumínium
|
Csatlakozás típusa
|
Kábel kivezetés1 kábel 120…300 mm² merev
Kábel kivezetés1 kábel 120…300 mm² rugalmas
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
58 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
30…44 N.m kapocs
44 N.m kábel
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
1.csomag hossza
|
10,5 cm
|
1. csomag súlya
|
756 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|