Termékcsalád
|
FuPact
|
Termék neve
|
Fupact ISFT
|
Készülék rövid neve
|
iSO
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
|
Készülék alkalmazás
|
Berendezés felügyelet és vezérlés
Elosztás
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Biztosítóaljzatok száma
|
3
|
Biztosíték típusa
|
DIN
|
Olvadóbiztosító méret
|
NH3
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen
|
Látható törés
|
Igen
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
441 A ( 70 °C ) vízszintes
441 A ( 70 °C ) függőleges
473 A ( 65 °C ) vízszintes
473 A ( 65 °C ) függőleges
504 A ( 60 °C ) vízszintes
504 A ( 60 °C ) függőleges
536 A ( 55 °C ) vízszintes
536 A ( 55 °C ) függőleges
567 A ( 50 °C ) vízszintes
567 A ( 50 °C ) függőleges
599 A ( 45 °C ) vízszintes
599 A ( 45 °C ) függőleges
630 A ( 40 °C ) biztosítékonkénti energiaveszteség: 48 W
630 A ( 40 °C ) vízszintes
630 A ( 40 °C ) függőleges
|
Ithe konvencionális zárt termikus áram
|
630 A -40 °C, Biztosítékonkénti energiaveszteség: 48 W
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
440 V DC
6 V AC 50/60 Hz
800 V AC 50/60 Hz AC-20B
800 V DC DC-20B
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
800 V AC 50/60 Hz
800 V DC
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
Le névleges üzemi áram
|
AC-22: 630 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22: 630 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-22: 630 A at 440/500 V AC 50/60 Hz
AC-22: 630 A at 500 V AC 50/60 Hz
AC-22: 630 A at 660 V AC 50/60 Hz
AC-23: 630 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 630 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
DC-22A: 630 A at 125 V DC (1 s)
DC-22A: 630 A at 230...240 V DC (1 s)
DC-22A: 630 A at 440 V DC (2 pólus/fázis sorba kötve)
|