|
|
|
49874
3 db-os csatlakozó-készlet 3-pólusú - ISFT250..630-hoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 30, 2019
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozás készlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Fupact Fupact ISFT ISFT400 kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
Fupact Fupact ISFT ISFT630 kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
Fupact Fupact ISFT iSO kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Mennyiség készletenként
|
3-as készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozás típusa
|
Hajlékony kábel kábelvégződéssel
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
30 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
14 N.m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3 cm
|
1. csomag szélessége
|
10 cm
|
1.csomag hossza
|
18 cm
|
1. csomag súlya
|
238 g
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Garancia
|
|