|
|
|
49880
rövid érintkező-árnyékolások - ISFT100..160-hoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 30, 2020
|
|
End of Standard Services JAN. 08, 2021
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
ISFT250
ISFT100...160
|
Termékcsalád
|
FuPact
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozó fedél
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szigetelési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Fupact Fupact ISFT szakaszolókapcsoló
|
Készülék rövid neve
|
rövid kapocslemezek
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3 cm
|
1. csomag szélessége
|
11 cm
|
1.csomag hossza
|
13 cm
|
1. csomag súlya
|
18 g
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Garancia
|
|