|
|
|
51207
Varlogic RT6 automatika
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
EasyPact
|
Termék neve
|
EasyLogic PFC Controller
|
Készülék rövid neve
|
RT6
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Betáp szűrő
|
Kiegészítő jellemzők
Lépéskimenet érintkezők száma
|
6
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
320...460 V AC 50/60 Hz
|
Mért áram
|
0…5 A
|
Működési mód
|
Kézi
|
Kijelző típusa
|
4 pozíció
7 szegmenses LED
|
Mérés típusa
|
Energiamérő
|
Riasztási funkció
|
5 legutóbbi riasztás
|
Bemenet típusa
|
Fázistól fázisig
Árambemenet CT...10000/5 A
|
Kimeneti típus
|
Szabad kimenet zárási áram: 1 A 400 V AC 50/60 Hz
Szabad kimenet zárási áram: 2 A 250 V AC 50/60 Hz
Szabad kimenet zárási áram: 5 A 120 V AC 50/60 Hz
Szabad kimenet zárási áram: 0,3 A 110 V DC
Szabad kimenet zárási áram: 0,6 A 60 V DC
Szabad kimenet zárási áram: 2 A 24 V DC
|
Beállítás típusa
|
Megcélzott cos phi: 0.85 induktív...1
|
Mérési pontosság
|
+/- 2%
|
Időkésleltetés tartománya
|
10...180 s
10...180 s (átkötés esetén)
|
Lépéssorozatok
|
1.2.2.2
1.2.4.4
1.2.3.6
1.1.2.4
1.2.3.4
1.1.1.1
Lineáris
1.2.3.3
1.1.2.2
1.1.2.3
1.2.4.8
|
Szerelési hely
|
Panel
Szekrényben
|
Magasság
|
143 mm
|
Szélesség
|
143 mm
|
Mélység
|
67 mm
|
Nettó súly
|
0,8 kg
|
Környezet
Szabványok
|
EN 61010-1
IEC 61326-2-4
IEC 61010-1
|
IP védettségi szint
|
Hátsó lap: IP20
Előlap: IP41 megfelel IEC 60439
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…55 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,700 cm
|
1.csomag hossza
|
23,000 cm
|
1. csomag súlya
|
957,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
6,094 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
48
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
57,980 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|