Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

56100 |
Schneider-Electric
 
56100 picture- web-product-data-sheet
56100
RH10M életvédelmi relé 30 MA 12-24 V AC - 12-48 V DC, érzékenység: 0,03 A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Vigirex
Készülék rövid neve RH10P
Termék vagy alkatrész típusa Maradékáram védőrelé
Reléalkalmazás Védőrelé
Rögzítés DIN sín
Földzárlatvédelmi osztály A típusú
Beállítás típusa None
Szivárgóáram érzékenység beállítás típusa Rögzített
Earth-leakage sensitivity 0,03 A
Earth-leakage time delay Pillanatnyi
Current sensors compatibility Vigirex TOA földzárlati áramérzékelő
Vigirex A110-00 földzárlati áramérzékelő
Vigirex L földzárlati áramérzékelő
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 8 A
Minimális teljesítmény 10 mA -12 V
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...24 V AC 50/60 Hz 5 % IEEE
12...48 V DC 5 % IEEE
Fogyasztás [VA] 4 VA
Monitored distribution system 1000 V - AC -50/60 Hz (maximális áramerősség)
1000 V - AC -401/500 Hz (maximális áramerősség)
Földelő rendszer IT
TT
TN-S
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Újrabeállítás Kézi reset
Kiegészítő jellemzők
Tesztfunkció Távoli teszt (kommunikáció útján)
Kézi
Ellenőrzés Elektronika (folytonos)
Tápellátás (folytonos)
Relé/érzékelő kapcsolat (folytonos)
Mérés típusa Földzárlati kapacitás, tartomány: 80...300 V
Beállítások levédése Zárható fedéllel védett
Csatlakozás típusa Kiegészítő ellátás: sorkapocs kábel 0,2…2,5 mm² rugalmas AWG 24...AWG 14
Kiegészítő ellátás: sorkapocs kábel 0,2…2,5 mm² merev AWG 24...AWG 14
Kiegészítő ellátás: sorkapocs kábel 0,25…2,5 mm² rugalmas AWG 24...AWG 14
Hibajelzés: csavaros bekötés kábel 0,2…2,5 mm² rugalmas AWG 24...AWG 14
Hibajelzés: csavaros bekötés kábel 0,2…4 mm² merev AWG 24...AWG 14
Hibajelzés: csavaros bekötés kábel 0,25…2,5 mm² rugalmas AWG 24...AWG 14
Távvezérlés: csavaros bekötés kábel 0,14…1 mm² rugalmas AWG 26...AWG 17
Távvezérlés: csavaros bekötés kábel 0,14…1,5 mm² merev AWG 26...AWG 17
Távvezérlés: csavaros bekötés kábel 0,25…0,5 mm² rugalmas AWG 26...AWG 17
Érzékelő/beavatkozó busz: csavaros bekötés kábel 0,14…1 mm² rugalmas AWG 26...AWG 17
Érzékelő/beavatkozó busz: csavaros bekötés kábel 0,14…1,5 mm² merev AWG 26...AWG 17
Érzékelő/beavatkozó busz: csavaros bekötés kábel 0,25…0,5 mm² rugalmas AWG 26...AWG 17
Feszültség megléte: csavaros bekötés kábel 0,2…2,5 mm² rugalmas AWG 24...AWG 14
Feszültség megléte: csavaros bekötés kábel 0,2…4 mm² merev AWG 24...AWG 14
Feszültség megléte: csavaros bekötés kábel 0,25…2,5 mm² rugalmas AWG 24...AWG 14
Vezeték csupaszítási hossz Kiegészítő ellátás: 7 mm for felső connection
Hibajelzés: 8 mm for fenéklap connection
Távvezérlés: 5 mm for fenéklap connection
Érzékelő/beavatkozó busz: 5 mm for felső connection
Feszültség megléte: 8 mm for fenéklap connection
Meghúzási nyomaték Kiegészítő ellátás: 0,6 N.m felső
Hibajelzés: 0,6 N.m fenéklap
Távvezérlés: 0,25 N.m fenéklap
Érzékelő/beavatkozó busz: 0,25 N.m felső
Feszültség megléte: 0,6 N.m fenéklap
9 mm-es osztások 6
Szabványok EN/IEC 60947-2 Annex M
EN/IEC 60755
UL 1054
CAN/CSA C22.2 No. 144
Szélesség 54 mm
Magasság 81 mm
Mélység 74 mm
Nettó súly 0,3 kg
IP védettségi szint IP40 a mellső panelen: conforming to EN/IEC 60529
IP30 terminálon: conforming to EN/IEC 60529
IP20 ellenőrző terminálon: conforming to EN/IEC 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to EN 50102
Mechanikai hibatűrési képesség Tűzállóság megfelel IEC 60695-2-1
IK védelem 2 joules: IP20 megfelel EN 50102
Rezgések 13 mm térköz két jelfogó között: 0,7 gn
Rezgések 2...150 Hz: +/- 1 mm
Környezet
Túlfeszültség kategória IV
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály
Elektromágneses kompatibilitás Vezetett zavarkibocsátás: B megfelel CISPR 11
Vezetési RF zavarok: 3 megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt: 4K4H megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Nagy energiájú vezetési szuszceptibilitás: 4K4H megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Mágneses mező teljesítmény frekvencián: 4K4H megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Sugárzott rádiófrekvencia elektromágneses mezővel szembeni védettségi teszt: 3 megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60664-1
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -35…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -55…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,5 cm
1. csomag szélessége 8,0 cm
1.csomag hossza 9,0 cm
1. csomag súlya 240,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 6659807e-6714-4297-b423-3681ec25edb7
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
PVC-mentes Igen
Halogéntartalom-teljesítmény A termék határérték feletti halogént tartalmaz
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 63
Garancia
Garancia 18 months