Schneider-Electric
 
56192 picture- web-product-data-sheet
56192
földzárlat relé RH99M automatikus resettel - 0,03..30 A - 0..4,5 s - 130 V
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Vigirex
Készülék rövid neve RH99P
Termék vagy alkatrész típusa Ellenőrzőrelé
Reléalkalmazás Relé felügyelet
Rögzítés DIN sín
Beállítás típusa Selector
Szivárgóáram érzékenység beállítás típusa Állítható 9 beállítás
Earth-leakage sensitivity 0,03…30 A
Earth-leakage time delay Pillanatnyi for 0,03 A
9 beállítható érték 0…4,5 s for 0,03…30 A
Küszöbérték beállítás 0.03...30 A riasztás
Current sensors compatibility Vigirex TOA földzárlati áramérzékelő
Vigirex A110-00 földzárlati áramérzékelő
Vigirex L földzárlati áramérzékelő
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 8 A
Minimális teljesítmény 10 mA -12 V
[Us] névleges betáplálási feszültség 110...160 V AC 50/60 Hz 55...120 %
Fogyasztás [VA] 4 VA
Monitored distribution system 1000 V - AC -50/60 Hz (maximális áramerősség)
1000 V - AC -401/500 Hz (maximális áramerősség)
Földelő rendszer TN-S
TT
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Kiegészítő jellemzők
Tesztfunkció Kézi
Távoli teszt (kommunikáció útján)
Ellenőrzés Elektronika (folytonos)
Tápellátás (folytonos)
Relé/érzékelő kapcsolat (folytonos)
Mérés típusa Földzárlati kapacitás, tartomány: 80...300 V
Beállítások levédése Zárható fedéllel védett
Csatlakozás típusa Kiegészítő ellátás: sorkapocs kábel 0,2…2,5 mm² rugalmas AWG 24...AWG 14
Kiegészítő ellátás: sorkapocs kábel 0,2…2,5 mm² merev AWG 24...AWG 14
Kiegészítő ellátás: sorkapocs kábel 0,25…2,5 mm² sodrott, érvéghüvellyel AWG 24...AWG 14
Hibajelzés: csavaros bekötés kábel 0,2…2,5 mm² rugalmas AWG 24...AWG 14
Hibajelzés: csavaros bekötés kábel 0,2…4 mm² merev AWG 24...AWG 14
Hibajelzés: csavaros bekötés kábel 0,25…2,5 mm² sodrott, érvéghüvellyel AWG 24...AWG 14
Távvezérlés: csavaros bekötés kábel 0,14…1 mm² rugalmas AWG 26...AWG 17
Távvezérlés: csavaros bekötés kábel 0,14…1,5 mm² merev AWG 26...AWG 17
Távvezérlés: csavaros bekötés kábel 0,25…0,5 mm² sodrott, érvéghüvellyel AWG 26...AWG 17
Érzékelő/beavatkozó busz: csavaros bekötés kábel 0,14…1 mm² rugalmas AWG 26...AWG 17
Érzékelő/beavatkozó busz: csavaros bekötés kábel 0,14…1,5 mm² merev AWG 26...AWG 17
Érzékelő/beavatkozó busz: csavaros bekötés kábel 0,25…0,5 mm² sodrott, érvéghüvellyel AWG 26...AWG 17
Feszültség megléte: csavaros bekötés kábel 0,2…2,5 mm² rugalmas AWG 24...AWG 14
Feszültség megléte: csavaros bekötés kábel 0,2…4 mm² merev AWG 24...AWG 14
Feszültség megléte: csavaros bekötés kábel 0,25…2,5 mm² sodrott, érvéghüvellyel AWG 24...AWG 14
Vezeték csupaszítási hossz Kiegészítő ellátás: 7 mm for felső connection
Hibajelzés: 8 mm for fenéklap connection
Távvezérlés: 5 mm for fenéklap connection
Érzékelő/beavatkozó busz: 5 mm for felső connection
Feszültség megléte: 8 mm for fenéklap connection
Meghúzási nyomaték Kiegészítő ellátás: 0,6 N.m felső
Hibajelzés: 0,6 N.m fenéklap
Távvezérlés: 0,25 N.m fenéklap
Érzékelő/beavatkozó busz: 0,25 N.m felső
Feszültség megléte: 0,6 N.m fenéklap
9 mm-es osztások 6
Szabványok EN/IEC 60947-2 Annex M
EN/IEC 60755
UL 1054
CAN/CSA C22.2 No. 144
Szélesség 54 mm
Magasság 81 mm
Mélység 74 mm
Termék súlya 0,3 kg
IP védettségi szint IP40 a mellső panelen: conforming to EN/IEC 60529
IP30 terminálon: conforming to EN/IEC 60529
IP20 ellenőrző terminálon: conforming to EN/IEC 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to EN 50102
Mechanikai hibatűrési képesség Tűzállóság megfelel IEC 60695-2-1
IK védelem 2 joules: IP20 megfelel EN 50102
Rezgések 13 mm térköz két jelfogó között: 0,7 gn
Rezgések 2...150 Hz: +/- 1 mm
Környezet
Túlfeszültség kategória IV
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály
Elektromágneses kompatibilitás Vezetett zavarkibocsátás: B megfelel CISPR 11
Vezetési RF zavarok: 3 megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt: 4K4H megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Nagy energiájú vezetési szuszceptibilitás: 4K4H megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Mágneses mező teljesítmény frekvencián: 4K4H megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Sugárzott rádiófrekvencia elektromágneses mezővel szembeni védettségi teszt: 3 megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60664-1
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -35…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -55…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,1 cm
1. csomag szélessége 8,8 cm
1.csomag hossza 9,4 cm
1. csomag súlya 305,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 4,147 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 6659807e-6714-4297-b423-3681ec25edb7
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 69
Garancia
Garancia 18 months