Schneider-Electric
 
600545000 picture- web-product-data-sheet
600545000
RIO földelő készlet
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon Quantum automatizált platform
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése Alapblokk
Tartozék / különálló alkatrész típusa Alapblokk
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozékok
Mennyiség készletenként 1 darab
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,0 cm
1. csomag szélessége 9,0 cm
1.csomag hossza 13,0 cm
1. csomag súlya 34,0 g
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months