|
|
|
730200
ELSO Nővérhívó nyomógomb 2m kábellel
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Enerlin'X
|
Esztétikai név
|
ELSO MEDIOPT care
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Távirányítás
|
Hívógomb
|
1 nyomó
|
Színárnyalat
|
Fehér
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
Hívó aljzat
|
Kábelhossz
|
2 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,8 cm
|
1.csomag hossza
|
10,4 cm
|
1. csomag súlya
|
98,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
1368
|
2.csomag magassága
|
108,1 cm
|
2. csomag szélessége
|
80 cm
|
2. csomag hossza
|
120 cm
|
2. csomag súlya
|
160,06 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|