Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

730205 |
Schneider-Electric
 
730205 picture- web-product-data-sheet
730205
ELSO Nővérhívó nyomógomb 5m kábellel
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Enerlin'X
Esztétikai név ELSO MEDIOPT care
Termék vagy alkatrész típusa Távirányítás
Hívógomb 1 nyomó
Színárnyalat Fehér
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása Hívó aljzat
Kábelhossz 5 m
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,2 cm
1. csomag szélessége 9,1 cm
1.csomag hossza 12,9 cm
1. csomag súlya 100 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek