Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

731030 |
Schneider-Electric
 
731030 picture- web-product-data-sheet
731030
ELSO Orvos hívó nyomógomb burkolat, gyöngyház FASHION/RIVA/SCALA
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Enerlin'X
Esztétikai név ELSO MEDIOPT care
Termék vagy alkatrész típusa Fedlap
Színárnyalat Osztriga fehér (RAL 1013)
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Termék rendeltetési helye Hívás kapcsoló
Billentyűk száma 1
Jelölés Orvoshívó szimbólum
Termék kompatibilitása ELSO Riva kerettel kiegészítve
ELSO Fashion kerettel kiegészítve
ELSO Scala kerettel kiegészítve
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,5 cm
1. csomag szélessége 7,5 cm
1.csomag hossza 7,5 cm
1. csomag súlya 38 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen