Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

733404 |
Schneider-Electric
 
733404 picture- web-product-data-sheet
733404
ELSO Szobai nyugtázó, kijelzővel, fehér FASHION/RIVA/SCALA
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Enerlin'X
Esztétikai név ELSO MEDIOPT care
Termék vagy alkatrész típusa Hívási interfész relé
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
Hívógomb 2 nyomó
Színárnyalat Tiszta fehér (RAL 9010)
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése Süllyesztett
Rögzítési mód Csavarokkal
Környezet
Szabványok DIN VDE 113-1
IP védettségi szint IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,5 cm
1. csomag szélessége 7,5 cm
1.csomag hossza 7,5 cm
1. csomag súlya 115,96 g
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 2400
2.csomag magassága 112 cm
2. csomag szélessége 80 cm
2. csomag hossza 120 cm
2. csomag súlya 292,4 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 7267ef83-877b-4767-8e69-8d32bf47494a
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek