Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

733430 |
Schneider-Electric
733430 picture- web-product-data-sheet
733430
ELSO Formatervezett ajtólámpa, 3 színű
T0DAY
DEC. 23, 2024
End of Commercialization
DEC. 31, 2016
Fő jellemzők
Termékcsalád Enerlin'X
Esztétikai név ELSO MEDIOPT care
Termék vagy alkatrész típusa Fényjelzés
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe Fehér
Zöld
Vörös
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,4 cm
1. csomag szélessége 13,3 cm
1.csomag hossza 16,1 cm
1. csomag súlya 1 kg