|
|
|
735250
ELSO Tápegység 240W 26Vdc 10A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Enerlin'X
|
Esztétikai név
|
ELSO MEDIOPT care
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tápegység blokk
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
DIN sín
|
Pólusszám
|
8
|
Elsődleges feszültség
|
230 V AC
|
Másodlagos feszültség
|
10 A 24/27 V DC
|
Teljesítmény W-ban
|
240 W
|
Magasság
|
100 mm
|
Szélesség
|
126 mm
|
Mélység
|
126 mm
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
17,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,7 cm
|
1.csomag hossza
|
25,6 cm
|
1. csomag súlya
|
1088,96 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
76
|
2.csomag magassága
|
86,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
80 cm
|
2. csomag hossza
|
120 cm
|
2. csomag súlya
|
108,16 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|