Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

735510 |
Schneider-Electric
 
735510 picture- web-product-data-sheet
735510
ELSO MEDIOPT care monitorozó PC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Enerlin'X
Esztétikai név ELSO MEDIOPT care
Termék vagy alkatrész típusa Gipszkarton doboz
Tartozék Egér
Billentyűzet
Operációs rendszer Windows XP
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Port száma 1 RJ45 10/100 Mbit/s
2 VGA
1 LPT
1 USB
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 40,0 cm
1. csomag szélessége 31,0 cm
1.csomag hossza 47,0 cm
1. csomag súlya 3,08 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 163d36b9-b513-4361-a9f7-d9ceba10dc4d
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek