|
|
|
775260
ELSO Sziréna
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁRC. 26, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Enerlin'X
|
Esztétikai név
|
ELSO IHC
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sziréna
|
Tartozékok
|
24 Veff áramlopást megakadályozó érintkező
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Névleges feszültség
|
24 V DC
|
Bemeneti feszültség korlátok
|
9...28 V
|
Áramfelvétel
|
35 mA
|
Jelzés típusa
|
28 hangszín
|
Hangszint
|
92...111 dBA -1 m
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…80 °C
|
IP védettségi fok
|
IP54
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,5 cm
|
1.csomag hossza
|
10,0 cm
|
1. csomag súlya
|
217,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|