Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

81177 |
Schneider-Electric
 
81177 picture- web-product-data-sheet
81177
PRATIKA Falra szerelhető aljzat hátlappal, 3P+N+F, 4h, 63A, 130V, IP67, csavaros
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PratiKa
Termék vagy alkatrész típusa Aljzat
Készülék rövid neve PratiKa Unika aljzat
Aljzat, foglalat kategória Kisfeszültség
Pólusok megnevezése 3P + N + F
Hálózat típusa AC
Aljzat szabványa Ipari
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Falra szerelhető
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája Hajlított
[In] névleges áram 63 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 100...133 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet 4 h
Aljzat, foglalat anyaga Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga Banándugók: rozsdamentes acél
A csatlakozónyílás: nikkelbevonatú sárgaréz
Rugók: rozsdamentes acél
Csatlakozások - bekötési pontok Rögzített rugós szorítók
Kábel keresztmetszete 6…25 mm²
Kábelbemenet Kábelcsatorna
Menet típusa Pg 36
Nettó súly 1,02 kg
Alapméretek 104 x 162 mm
Magasság 255 mm
Szélesség 104 mm
Mélység 180 mm
Szín Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe Sárga
Környezet
Szabványok EN 60309-2
EN 60335-1
IP védettségi fok IP671 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-11
Relatív páratartalom 50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 35 °C ( 86400 s )
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 18 cm
1. csomag szélessége 10,4 cm
1.csomag hossza 25,5 cm
1. csomag súlya 1,095 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 78fb8795-a40d-47b1-874c-18ea0cf17d72