Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

81192 |
Schneider-Electric
 
81192 picture- web-product-data-sheet
81192
PRATIKA Falra szerelhető aljzat hátlappal, 3P+N+F, 9h, 125A, 250V, IP67, csavaros
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PratiKa
Termék vagy alkatrész típusa Aljzat
Készülék rövid neve PratiKa Unika aljzat
Aljzat, foglalat kategória Kisfeszültség
Pólusok megnevezése 3P + N + F
Hálózat típusa AC
Aljzat szabványa Ipari
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Falra szerelhető
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája Hajlított
[In] névleges áram 125 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 200...250 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet 9 h
Aljzat, foglalat anyaga Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga Banándugók: rozsdamentes acél
A csatlakozónyílás: nikkelbevonatú sárgaréz
Rugók: rozsdamentes acél
Csatlakozások - bekötési pontok Rögzített rugós szorítók
Kábel keresztmetszete 16…70 mm²
Kábelbemenet Kábelcsatorna
Menet típusa Pg 48
Nettó súly 2,4 kg
Alapméretek 114 x 224 mm
Magasság 340 mm
Szélesség 114 mm
Mélység 213 mm
Szín Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe Kék
Környezet
Szabványok EN 60335-1
EN 60309-2
IP védettségi fok IP671 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-11
Relatív páratartalom 50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 35 °C ( 86400 s )
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 21,3 cm
1. csomag szélessége 11,4 cm
1.csomag hossza 34,0 cm
1. csomag súlya 2,275 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 78fb8795-a40d-47b1-874c-18ea0cf17d72