Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

81578 |
Schneider-Electric
 
81578 picture- web-product-data-sheet
81578
PRATIKA Falra szerelhető villa, 2P+F, 6h, 63A, 250V, IP67, csavaros
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PratiKa
Termék vagy alkatrész típusa Plug-in bázis
Készülék rövid neve PratiKa csavar
Aljzat, foglalat kategória Kisfeszültség
Pólusok megnevezése 2P + E
Hálózat típusa AC
Aljzat szabványa Ipari
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Falra szerelhető
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája Hajlított
[In] névleges áram 63 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 200...250 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet 6 h
Aljzat, foglalat anyaga Önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga Banándugók: nikkelbevonatú sárgaréz
Csatlakozások - bekötési pontok Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Kábel keresztmetszete 6…25 mm²
Kábelbemenet Kábelcsatorna
Menet típusa Pg 36
Nettó súly 0,98 kg
Alapméretek 104 x 162 mm
Magasság 281 mm
Szélesség 104 mm
Mélység 180 mm
Szín Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe Kék
Környezet
Szabványok EN 60335-1
EN 60309-2
IP védettségi fok IP671 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Relatív páratartalom 50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
Működési magasság 2000 m
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 18,0 cm
1. csomag szélessége 10,4 cm
1.csomag hossza 28,1 cm
1. csomag súlya 987,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 4,435 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám 661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c