Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

82190 |
Schneider-Electric
 
82190 picture- web-product-data-sheet
82190
UNIKA Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 4h, 32A, 130V, IP65, olvadóbiztosítós
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PratiKa
Termék vagy alkatrész típusa Reteszelt aljzat tárolóhoz
Készülék rövid neve SMSDL-ről SMSSE-re frissítés
Aljzat, foglalat kategória Kisfeszültség
Pólusok megnevezése 3P + F
Hálózat típusa AC
Aljzat szabványa Ipari
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Panelra szerelhető
[In] névleges áram 32 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 100...133 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet 4 h
Védelem típusa Biztosíték izolátor
Olvadóbiztosító méret 10,3 x 38 mm
Aljzat, foglalat anyaga Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga A csatlakozónyílás: nikkelbevonatú sárgaréz
Csatlakozások - bekötési pontok Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Maximum cable cross section 10 mm²
Kábel maximális külső átmérő 25 mm
Kábelbemenet Kábelcsatorna
Menet típusa Pg 21
Nettó súly 0,848 kg
Alapméretek 103 x 225 mm
Magasság 225 mm
Szélesség 103 mm
Mélység 128 mm
Szín Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe Sárga
Környezet
Szabványok IEC 60309-2
IEC 60309-2
IP védettségi fok IP65 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK09 conforming to EN 62262
Tűzellenállási képesség 750 °C megfelel IEC 60695-2-11
Relatív páratartalom 50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,1 cm
1. csomag szélessége 0,1 cm
1.csomag hossza 0,2 cm
1. csomag súlya 868 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek