|
|
|
82326
PRATIKA Lengővilla, 3P, 11h, 32A, 25-50V, IP44
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 15, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PratiKa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vonalkapcsoló dugó
|
Készülék rövid neve
|
PratiKa csavar
|
Aljzat, foglalat kategória
|
Törpefeszültség
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Aljzat szabványa
|
Ipari
|
Kiegészítő jellemzők
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája
|
Közvetlen
|
[In] névleges áram
|
32 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
20...25 V
40.8...57.6 V
|
Hálózati frekvencia
|
401/500 Hz
|
A másodlagos ékhorony irányú óramutató járásával egyező irányú pozíció
|
11 h
|
Aljzat, foglalat anyaga
|
Burkolat: önkioltó műszaki polimer
|
Érintkezők anyaga
|
Banándugók: nikkelbevonatú sárgaréz
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
|
Kábel keresztmetszete
|
4…10 mm²
|
Kábel külső átmérője
|
6…23 mm
|
Kábelbemenet
|
Kábelcsatorna
|
Menet típusa
|
Pg 21
|
Nettó súly
|
0,159 kg
|
Magasság
|
158 mm
|
Szélesség
|
57,5 mm
|
Mélység
|
57,5 mm
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Feszültség színe
|
Zöld
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60309-2
IEC 60309-2
|
IP védettségi fok
|
IP44 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Tűzellenállási képesség
|
850 °C megfelel IEC 60695-2-11
|
Relatív páratartalom
|
50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
|
Működési magasság
|
2000 m
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,9 cm
|
1.csomag hossza
|
18,5 cm
|
1. csomag súlya
|
150 g
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Garancia
|
|