Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

82368 |
Schneider-Electric
 
82368 picture- web-product-data-sheet
82368
PRATIKA Lengővilla, 3P, 12h, 32A, 50V, IP67
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PratiKa
Termék vagy alkatrész típusa Vonalkapcsoló dugó
Készülék rövid neve PratiKa csavar
Aljzat, foglalat kategória Törpefeszültség
Pólusok megnevezése 3P
Hálózat típusa AC
Aljzat szabványa Ipari
Kiegészítő jellemzők
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája Közvetlen
[In] névleges áram 32 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 40.8...57.6 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
A másodlagos ékhorony irányú óramutató járásával egyező irányú pozíció 12 h
Aljzat, foglalat anyaga Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga Banándugók: nikkelbevonatú sárgaréz
Csatlakozások - bekötési pontok Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Kábel keresztmetszete 4…10 mm²
Kábel külső átmérője 6…23 mm
Kábelbemenet Kábelcsatorna
Menet típusa Pg 21
Nettó súly 0,184 kg
Magasság 145 mm
Szélesség 71,5 mm
Mélység 71,5 mm
Szín Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe Fehér
Környezet
Szabványok IEC 60309-2
IEC 60309-2
IP védettségi fok IP671 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-11
Relatív páratartalom 50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
Működési magasság 2000 m
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,0 cm
1. csomag szélessége 7,0 cm
1.csomag hossza 16,0 cm
1. csomag súlya 170,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 11,8 cm
2. csomag szélessége 21,0 cm
2. csomag hossza 27,5 cm
2. csomag súlya 1,82 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 30
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 5,947 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám 661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek