Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

82419 |
Schneider-Electric
 
82419 picture- web-product-data-sheet
82419
PRATIKA Lengőaljzat, 2P, 4h, 32A, 25-50V, IP44, csavaros
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PratiKa
Termék vagy alkatrész típusa Figyelmeztető címke
Készülék rövid neve PratiKa Unika aljzat
Aljzat, foglalat kategória Törpefeszültség
Pólusok megnevezése 2P
Hálózat típusa AC
Aljzat szabványa Ipari
Kiegészítő jellemzők
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája Közvetlen
[In] névleges áram 32 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 20...25 V
40.8...57.6 V
Hálózati frekvencia 100/200 Hz
A másodlagos ékhorony irányú óramutató járásával egyező irányú pozíció 4 h
Aljzat, foglalat anyaga Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga Banándugók: rozsdamentes acél
A csatlakozónyílás: nikkelbevonatú sárgaréz
Rugók: rozsdamentes acél
Csatlakozások - bekötési pontok Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Kábel keresztmetszete 4…10 mm²
Kábel külső átmérője 6…23 mm
Kábelbemenet Kábelcsatorna
Menet típusa Pg 21
Nettó súly 0,185 kg
Magasság 72 mm
Szélesség 72 mm
Mélység 172 mm
Szín Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe Zöld
Környezet
Szabványok IEC 60309-2
IEC 60309-2
IP védettségi fok IP44 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Relatív páratartalom 50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C