Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

82476 |
Schneider-Electric
82476 picture- web-product-data-sheet
82476
PRATIKA Lengőaljzat, 3P, 11h, 32A, 25-50V, IP67, csavaros
Schneider Electric
T0DAY
DEC. 25, 2024
 
 
 
End of Commercialization
DEC. 15, 2021
End of Standard Services
JAN. 01, 2022
Fő jellemzők
Termékcsalád PratiKa
Termék vagy alkatrész típusa Figyelmeztető címke
Készülék rövid neve PratiKa Unika aljzat
Aljzat, foglalat kategória Törpefeszültség
Pólusok megnevezése 3P
Hálózat típusa AC
Aljzat szabványa Ipari
Kiegészítő jellemzők
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája Közvetlen
[In] névleges áram 32 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 40.8...57.6 V
20...25 V
Hálózati frekvencia 401/500 Hz
A másodlagos ékhorony irányú óramutató járásával egyező irányú pozíció 11 h
Aljzat, foglalat anyaga Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga Banándugók: rozsdamentes acél
A csatlakozónyílás: nikkelbevonatú sárgaréz
Rugók: rozsdamentes acél
Csatlakozások - bekötési pontok Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Kábel keresztmetszete 4…10 mm²
Kábel külső átmérője 6…23 mm
Kábelbemenet Kábelcsatorna
Menet típusa Pg 21
Nettó súly 0,223 kg
Magasság 73 mm
Szélesség 73 mm
Mélység 159 mm
Szín Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe Zöld
Környezet
Szabványok IEC 60309-2
IEC 60309-2
IP védettségi fok IP671 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Relatív páratartalom 50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,2 cm
1. csomag szélessége 7,2 cm
1.csomag hossza 11,2 cm
1. csomag súlya 200 g
Garancia
Garancia 18 months