|
82485
ISOBLOCK Reteszelhető aljzat, megszakítóval, 3P+F, 63A, 500V, IP65
|
|
|
|
|
End of Commercialization OKT. 26, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PratiKa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Reteszelt aljzat tárolóhoz
|
Készülék rövid neve
|
PratiKa Unika aljzat
|
Aljzat, foglalat kategória
|
Kisfeszültség
|
Pólusok megnevezése
|
3P + F
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Aljzat szabványa
|
Ipari
|
Kiegészítő jellemzők
[In] névleges áram
|
63 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
480...500 V
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Védelem típusa
|
Tekercsvédelem
|
Aljzat, foglalat anyaga
|
Burkolat: önkioltó műszaki polimer
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
|
Kábel keresztmetszete
|
16…95 mm²
|
Kábelbemenet
|
Kábelcsatorna
|
Menet típusa
|
Pg 42
|
Nettó súly
|
9,1 kg
|
Magasság
|
640 mm
|
Szélesség
|
270 mm
|
Mélység
|
215 mm
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Feszültség színe
|
Fekete
|
Környezet
Szabványok
|
EN 60309-2
EN 60335-1
|
IP védettségi fok
|
IP65 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Tűzellenállási képesség
|
960 °C megfelel IEC 60695-2-11
|
Relatív páratartalom
|
50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
35 °C ( 86400 s )
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
29 cm
|
1. csomag szélessége
|
27 cm
|
1.csomag hossza
|
67 cm
|
1. csomag súlya
|
9,1 kg
|
Garancia
|