|
|
|
82505
PRATIKA Falra szerelhető villa, 2P, 4h, 16A, 25-50V, IP44
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 15, 2021
|
|
End of Standard Services JAN. 01, 2022
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PratiKa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Plug-in bázis
|
Készülék rövid neve
|
PratiKa csavar
|
Aljzat, foglalat kategória
|
Törpefeszültség
|
Pólusok megnevezése
|
2P
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Aljzat szabványa
|
Ipari
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Falra szerelhető
|
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája
|
Hajlított
|
[In] névleges áram
|
16 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
20...25 V
40.8...57.6 V
|
Hálózati frekvencia
|
100/200 Hz
|
A másodlagos ékhorony irányú óramutató járásával egyező irányú pozíció
|
4 h
|
Aljzat, foglalat anyaga
|
Önkioltó műszaki polimer
|
Érintkezők anyaga
|
Banándugók: nikkelbevonatú sárgaréz
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
|
Kábel keresztmetszete
|
4…10 mm²
|
Kábel külső átmérője
|
6…23 mm
|
Menet típusa
|
Pg 21
|
Nettó súly
|
0,157 kg
|
Alapméretek
|
70 x 82 mm
|
Magasság
|
118 mm
|
Szélesség
|
70 mm
|
Mélység
|
81 mm
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Feszültség színe
|
Zöld
|
Környezet
Szabványok
|
EN 60309-2
EN 60335-1
|
IP védettségi fok
|
IP44 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Tűzellenállási képesség
|
850 °C megfelel IEC 60695-2-1
|
Relatív páratartalom
|
50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
|
Működési magasság
|
2000 m
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
8 cm
|
1.csomag hossza
|
13,9 cm
|
1. csomag súlya
|
140 g
|
Garancia
|
|