Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

82879 |
Schneider-Electric
 
82879 picture- web-product-data-sheet
82879
ISOBLOCK Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 9h, 63A, 250V, IP65, védelem nélkül
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PratiKa
Termék vagy alkatrész típusa Reteszelt aljzat tárolóhoz
Készülék rövid neve Isoblock aljzat
Aljzat, foglalat kategória Kisfeszültség
Ipari csatlakozó típusa B32/63
Pólusok megnevezése 3P + F
Hálózat típusa AC
Aljzat szabványa Ipari
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Falra szerelhető
[In] névleges áram 63 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 200...250 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet 9 h
Védelem típusa Biztosíték izolátor
Biztosíték típusa Diazed
Olvadóbiztosító méret E18
Aljzat, foglalat anyaga Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga Banándugók: rozsdamentes acél
Rugók: rozsdamentes acél
Csatlakozások - bekötési pontok Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Maximum cable cross section 16 mm²
Kábel maximális külső átmérő 25 mm
Kábelbemenet Kábelcsatorna
Menet típusa Pg 29
Nettó súly 2,967 kg
Alapméretek 144 x 389 mm
Magasság 389 mm
Szélesség 144 mm
Mélység 147 mm
Szín Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe Kék
Környezet
Szabványok IEC 60309-2
IEC 60309-2
IP védettségi fok IP65 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK10 conforming to EN 62262
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-11
Relatív páratartalom 50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,1 cm
1. csomag szélessége 0,1 cm
1.csomag hossza 0,2 cm
1. csomag súlya 3,07 kg