Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

82951 |
Schneider-Electric
 
82951 picture- web-product-data-sheet
82951
MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető egyenes aljzat, 2P, 16A, 25V, IP67, csavaros
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Mureva Styl
Termék vagy alkatrész típusa Aljzat
Készülék rövid neve Mureva socket
Aljzat, foglalat kategória Törpefeszültség
Pólusok megnevezése 2P
Hálózat típusa AC
Aljzat szabványa Ipari
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Panelra szerelhető
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája Közvetlen
[In] névleges áram 16 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 20...25 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Aljzat, foglalat anyaga Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga Banándugók: rozsdamentes acél
A csatlakozónyílás: nikkelbevonatú sárgaréz
Rugók: rozsdamentes acél
Csatlakozások - bekötési pontok Rögzített rugós szorítók
Kábel keresztmetszete 1…2,5 mm²
Nettó súly 0,145 kg
Alapméretek 65 x 65 mm
Magasság 65 mm
Szélesség 65 mm
Mélység 66 mm
Szín Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe Ibolya
Környezet
Szabványok EN 60335-1
EN 60309-2
IP védettségi fok IP671 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-11
Relatív páratartalom 50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 35 °C ( 86400 s )
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,2 cm
1. csomag szélessége 6,5 cm
1.csomag hossza 6,5 cm
1. csomag súlya 131,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,0 cm
2. csomag szélessége 26,0 cm
2. csomag hossza 26,6 cm
2. csomag súlya 1,436 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 40
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 6,297 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 5
Garancia
Garancia 18 months