|
|
|
82977
PRATIKA Panelre szerelhető egyenes aljzat, 2P, 10h, 32A, 25-50V, IP67, csavaros
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PratiKa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Aljzat
|
Készülék rövid neve
|
PratiKa Unika aljzat
|
Aljzat, foglalat kategória
|
Törpefeszültség
|
Pólusok megnevezése
|
2P
|
Hálózat típusa
|
DC
|
Aljzat szabványa
|
Ipari
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Panelra szerelhető
|
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája
|
Közvetlen
|
[In] névleges áram
|
32 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
40.8...57.6 V
20...25 V
|
A másodlagos ékhorony irányú óramutató járásával egyező irányú pozíció
|
10 h
|
Aljzat, foglalat anyaga
|
Burkolat: önkioltó műszaki polimer
|
Érintkezők anyaga
|
Banándugók: rozsdamentes acél
A csatlakozónyílás: nikkelbevonatú sárgaréz
Rugók: rozsdamentes acél
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Rögzített rugós szorítók
|
Kábel keresztmetszete
|
2,5…6 mm²
|
Nettó súly
|
0,145 kg
|
Alapméretek
|
65 x 65 mm
|
Magasság
|
65 mm
|
Szélesség
|
65 mm
|
Mélység
|
66 mm
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Feszültség színe
|
Fehér
|
Környezet
Szabványok
|
EN 60335-1
EN 60309-2
|
IP védettségi fok
|
IP671 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Tűzellenállási képesség
|
850 °C megfelel IEC 60695-2-11
|
Relatív páratartalom
|
50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
35 °C ( 86400 s )
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
0,1 cm
|
1.csomag hossza
|
0,2 cm
|
1. csomag súlya
|
162 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
SCIP szám
|
52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|