Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

83028 |
Schneider-Electric
 
83028 picture- web-product-data-sheet
83028
UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 4h, 16A, 130V, IP44, védelem nélkül
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PratiKa
Termék vagy alkatrész típusa Reteszelt aljzat tárolóhoz
Készülék rövid neve SMSDL-ről SMSSE-re frissítés
Aljzat, foglalat kategória Kisfeszültség
Pólusok megnevezése 2P + E
Hálózat típusa AC
Aljzat szabványa Ipari
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Falra szerelhető
[In] névleges áram 16 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 100...133 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet 4 h
Védelem típusa Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül
Aljzat, foglalat anyaga Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga A csatlakozónyílás: nikkelbevonatú sárgaréz
Csatlakozások - bekötési pontok Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Maximum cable cross section 10 mm²
Kábel maximális külső átmérő 25 mm
Kábelbemenet Kábelcsatorna
Menet típusa Pg 21
Nettó súly 0,934 kg
Alapméretek 103 x 255 mm
Magasság 255 mm
Szélesség 103 mm
Mélység 150 mm
Szín Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe Sárga
Környezet
Szabványok IEC 60309-2
IEC 60309-2
IP védettségi fok IP44 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK09 conforming to EN 62262
Tűzellenállási képesség 750 °C megfelel IEC 60695-2-11
Relatív páratartalom 50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,7 cm
1. csomag szélessége 16,8 cm
1.csomag hossza 26,3 cm
1. csomag súlya 994,333 g
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
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 35
Az újrahasznosított műanyagtartalom minimális százalékos aránya 61
Garancia
Garancia 18 months