Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

83096 |
Schneider-Electric
 
83096 picture- web-product-data-sheet
83096
UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 6h, 32A, 415V, IP65, védelem nélkül
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PratiKa
Termék vagy alkatrész típusa Reteszelt aljzat tárolóhoz
Készülék rövid neve SMSDL-ről SMSSE-re frissítés
Aljzat, foglalat kategória Kisfeszültség
Pólusok megnevezése 3P + F
Hálózat típusa AC
Aljzat szabványa Ipari
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Falra szerelhető
[In] névleges áram 32 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 380...415 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet 6 h
Védelem típusa Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül
Aljzat, foglalat anyaga Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga A csatlakozónyílás: nikkelbevonatú sárgaréz
Csatlakozások - bekötési pontok Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Maximum cable cross section 10 mm²
Kábel maximális külső átmérő 25 mm
Kábelbemenet Kábelcsatorna
Menet típusa Pg 21
Nettó súly 1,08 kg
Alapméretek 103 x 255 mm
Magasság 255 mm
Szélesség 103 mm
Mélység 151 mm
Szín Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe Vörös
Környezet
Szabványok IEC 60309-2
IEC 60309-2
IP védettségi fok IP65 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK09 conforming to EN 62262
Tűzellenállási képesség 750 °C megfelel IEC 60695-2-11
Relatív páratartalom 50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,0 cm
1. csomag szélessége 17,0 cm
1.csomag hossza 26,0 cm
1. csomag súlya 1,088 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 5,927 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám Ea852aaf-87f8-441e-a08b-edd79380c43e
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months