Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

83098 |
Schneider-Electric
 
83098 picture- web-product-data-sheet
83098
MUREVA PK (Unika) Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 7h, 32A, 500V, IP65, védelem nélkül
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Mureva Styl
Termék vagy alkatrész típusa Reteszelt aljzat tárolóhoz
Készülék rövid neve Mureva socket
Aljzat, foglalat kategória Kisfeszültség
Pólusok megnevezése 3P + F
Hálózat típusa AC
Aljzat szabványa Ipari
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Falra szerelhető
[In] névleges áram 32 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 480...500 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet 7 h
Védelem típusa Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül
Aljzat, foglalat anyaga Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga A csatlakozónyílás: nikkelbevonatú sárgaréz
Csatlakozások - bekötési pontok Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Maximum cable cross section 10 mm²
Kábel maximális külső átmérő 25 mm
Kábelbemenet Kábelcsatorna
Menet típusa Pg 21
Nettó súly 1,08 kg
Alapméretek 103 x 255 mm
Magasság 255 mm
Szélesség 103 mm
Mélység 151 mm
Szín Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe Fekete
Környezet
Szabványok IEC 60309-2
IEC 60309-2
IP védettségi fok IP65 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK09 conforming to EN 62262
Tűzellenállási képesség 750 °C megfelel IEC 60695-2-11
Relatív páratartalom 50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,5 cm
1. csomag szélessége 12,0 cm
1.csomag hossza 26,0 cm
1. csomag súlya 1,148 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 6,227 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám Ea852aaf-87f8-441e-a08b-edd79380c43e
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 188
Az újrahasznosított műanyagtartalom minimális százalékos aránya 54
Garancia
Garancia 18 months