Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

83115 |
Schneider-Electric
 
83115 picture- web-product-data-sheet
83115
PRATIKA Falra szerelhető aljzat hátlappal, 3P+N+F, 4h, 32A, 130V, IP44, csavaros
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PratiKa
Termék vagy alkatrész típusa Aljzat
Készülék rövid neve PratiKa Unika aljzat
Aljzat, foglalat kategória Kisfeszültség
Pólusok megnevezése 3P + N + F
Hálózat típusa AC
Aljzat szabványa Ipari
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Falra szerelhető
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája Hajlított
[In] névleges áram 32 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 100...133 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet 4 h
Aljzat, foglalat anyaga Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga Banándugók: rozsdamentes acél
A csatlakozónyílás: nikkelbevonatú sárgaréz
Rugók: rozsdamentes acél
Csatlakozások - bekötési pontok Rögzített rugós szorítók
Kábel keresztmetszete 2,5…10 mm²
Kábel külső átmérője 11,5…21 mm
Nettó súly 0,51 kg
Alapméretek 106 x 130 mm
Magasság 130 mm
Szélesség 106 mm
Mélység 192 mm
Szín Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe Sárga
Környezet
Szabványok EN 60309-2
EN 60335-1
IP védettségi fok IP44 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-11
Relatív páratartalom 50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 35 °C ( 86400 s )
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 16 cm
1. csomag szélessége 18,5 cm
1.csomag hossza 10,7 cm
1. csomag súlya 607 g
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 78fb8795-a40d-47b1-874c-18ea0cf17d72
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Garancia
Garancia 18 months