Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

83145 |
Schneider-Electric
83145 picture- web-product-data-sheet
83145
UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 9h, 32A, 415V, IP44, olvadóbiztosítós
Schneider Electric
T0DAY
DEC. 27, 2024
 
 
 
End of Commercialization
DEC. 15, 2021
End of Standard Services
JAN. 01, 2022
Fő jellemzők
Termékcsalád PratiKa
Termék vagy alkatrész típusa Reteszelt aljzat tárolóhoz
Készülék rövid neve SMSDL-ről SMSSE-re frissítés
Aljzat, foglalat kategória Kisfeszültség
Pólusok megnevezése 2P + E
Hálózat típusa AC
Aljzat szabványa Ipari
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Falra szerelhető
[In] névleges áram 32 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 380...415 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet 9 h
Védelem típusa Biztosíték izolátor
Biztosíték típusa Hengeres
Olvadóbiztosító méret 10,3 x 38 mm
Aljzat, foglalat anyaga Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga A csatlakozónyílás: nikkelbevonatú sárgaréz
Csatlakozások - bekötési pontok Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Maximum cable cross section 10 mm²
Kábel maximális külső átmérő 25 mm
Kábelbemenet Kábelcsatorna
Menet típusa Pg 21
Nettó súly 1,172 kg
Alapméretek 103 x 255 mm
Magasság 255 mm
Szélesség 103 mm
Mélység 151 mm
Szín Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe Vörös
Környezet
Szabványok IEC 60309-2
IEC 60309-2
IP védettségi fok IP44 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK09 conforming to EN 62262
Tűzellenállási képesség 750 °C megfelel IEC 60695-2-11
Relatív páratartalom 50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 15,2 cm
1. csomag szélessége 10,3 cm
1.csomag hossza 25,5 cm
1. csomag súlya 1,17 kg
Garancia
Garancia 18 months