Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

83578 |
Schneider-Electric
 
83578 picture- web-product-data-sheet
83578
PRATIKA Falra szerelhető fázisfordító villa, 3P+F, 9h, 16A, 250V, IP67, csavaros
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PratiKa
Termék vagy alkatrész típusa Dugó fázisszabályozóval
Készülék rövid neve PratiKa csavar
Aljzat, foglalat kategória Kisfeszültség
Pólusok megnevezése 3P + F
Hálózat típusa AC
Aljzat szabványa Ipari
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Falra szerelhető
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája Hajlított
[In] névleges áram 16 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 200...250 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet 9 h
Aljzat, foglalat anyaga Önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga Banándugók: nikkelbevonatú sárgaréz
Csatlakozások - bekötési pontok Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Kábel keresztmetszete 1…4 mm²
Kábel külső átmérője 8…15 mm
Kábelbemenet Kábelcsatorna
Menet típusa Pg 16
Nettó súly 0,3 kg
Alapméretek 80 x 100 mm
Magasság 140 mm
Szélesség 80 mm
Mélység 116 mm
Szín Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe Kék
Környezet
Szabványok EN 60335-1
EN 60309-2
IP védettségi fok IP671 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Relatív páratartalom 50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
Működési magasság 2000 m
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
Garancia
Garancia 18 months