Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

83923 |
Schneider-Electric
 
83923 picture- web-product-data-sheet
83923
MUREVA PK (Unika) Fali doboz, 3 kötődobozzal
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Mureva Styl
Termék neve Mureva szekrény
Termék vagy alkatrész típusa Szekrény
Szekrény típusa Moduláris alap
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Felszíni szerelésű
Az interfészek nyílásainak száma 3
Kábelbemenet Biztonsági szelep
Vezetősín
Anyag Szitanyomáshoz fólia: burkolat
Nettó súly 1,7 kg
Alapméretek 103 x 225 mm
Magasság 350 mm
Szélesség 315 mm
Mélység 70 mm
Szín Szürke (RAL 7035)
Környezet
Szabványok EN 62262
MSZ EN 60529
IEC 60695-2-1
EN 60439-1
IP védettségi fok IP65 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK09 conforming to EN 62262
Tűzellenállási képesség 650 °C megfelel IEC 60695-2-1
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,400 cm
1. csomag szélessége 33,800 cm
1.csomag hossza 36,100 cm
1. csomag súlya 1,460 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 39,000 cm
2. csomag szélessége 23,000 cm
2. csomag hossza 35,500 cm
2. csomag súlya 5,760 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 40
3.csomag magassága 120,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 77,000 cm
3. csomag súlya 70,400 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 13
Garancia
Garancia 18 months