|
|
|
8501KPD13V63
Relé 240VAC 6.6A
|
|
|
|
|
End of Commercialization FEBR. 08, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Product range
|
8501K
|
Product type
|
Relé
|
Relé típusa
|
Általános célú felhasználás
|
Mounting type
|
Aljzat
|
Contact composition
|
3PDT
|
[Uc] control circuit voltage
|
125 V DC
|
Pilot light
|
Nincs jelen tárgy
|
Manual operator
|
Tesztgomb nélkül
|
Kiegészítő jellemzők
Horsepower rating
|
0,33 LE -125...180 V AC
0,5 LE -240 V AC
|
Breaking capacity
|
3 A -125...180 V AC esetén indukciós vezérlő áramkör megfelel UL 508-CM
1,5 A -240 V AC esetén indukciós vezérlő áramkör megfelel UL 508-CM
10 A -29,5...31,6 V DC esetén rezisztív vezérlő áramkör megfelel UL 508-CM
10 A -125...180 V AC esetén rezisztív vezérlő áramkör megfelel UL 508-CM
6,66 A -240 V AC esetén rezisztív vezérlő áramkör megfelel UL 508-CM
|
Maximum switching voltage
|
300 V AC
30 V DC
|
Contact material
|
Ezüst-ónoxid
|
Operating time
|
7 ms - kidobás
18 ms - felfog
|
Shape of pins
|
Csővázas
|
For use with
|
8501NR62
8501NR61
|
Környezet
Ambient temperature range - operational
|
-40…70 °C
|
Product certifications
|
UL recognized E40747 CCN IZLT2
UL listed
CE
CSA-Ex
|
Magasság
|
67,56 mm
|
Szélesség
|
35,31 mm
|
Mélység
|
35,31 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,318 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,318 cm
|
1.csomag hossza
|
7,112 cm
|
1. csomag súlya
|
90,719 g