|
|
|
8501NR51
Relé ajzat 600VAC 10A K típus + opciók
|
|
|
Fő jellemzők
[In] rated current
|
15 A -300 V AC
5 A -600 V AC
|
Kiegészítő jellemzők
Mounting type
|
DIN sín
Panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
|
Electrical connection
|
Csúszóérintkező
|
Package quantity
|
1
|
Szélesség
|
40 mm
|
Magasság
|
54 mm
|
Mélység
|
24,6 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,54 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,318 cm
|
1.csomag hossza
|
5,588 cm
|
1. csomag súlya
|
45,359 g