|
|
|
8501XDO40V66
Relé 8NO NEMA
|
|
|
Fő jellemzők
Range
|
8501X
|
Relay Type
|
Vezérlés
|
Product
|
Relé
|
Current Rating
|
10 A AC
5 A DC
|
Kiegészítő jellemzők
Coil Voltage
|
230/250 V DC
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
Működési: 0,8...1,1 Uc DC
|
Névleges megszakítóképesség
|
6 A -125...180 V AC esetén indukciós vezérlő áramkör megfelel UL 508-CM
3 A -240 V AC esetén indukciós vezérlő áramkör megfelel UL 508-CM
1,5 A -480 V AC esetén indukciós vezérlő áramkör megfelel UL 508-CM
1,2 A -600 V AC esetén indukciós vezérlő áramkör megfelel UL 508-CM
10 A -<= 600 V AC esetén rezisztív vezérlő áramkör megfelel UL 508-CM
1,1 A -125 V DC esetén indukciós vezérlő áramkör megfelel UL 508-CM
0,55 A -250 V DC esetén indukciós vezérlő áramkör megfelel UL 508-CM
0,2 A -30 V DC esetén indukciós vezérlő áramkör megfelel UL 508-CM
4 A -125 V DC esetén rezisztív vezérlő áramkör megfelel UL 508-CM
0,8 A -250 V DC esetén rezisztív vezérlő áramkör megfelel UL 508-CM
|
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény
|
60 A mellett: 125...180 V AC esetén indukciós terhelés vezérlő áramkör megfelel UL 508-CM
30 A mellett: 240 V AC esetén indukciós terhelés vezérlő áramkör megfelel UL 508-CM
15 A mellett: 480 V AC esetén indukciós terhelés vezérlő áramkör megfelel UL 508-CM
12 A mellett: 600 V AC esetén indukciós terhelés vezérlő áramkör megfelel UL 508-CM
10 A mellett: <= 600 V AC esetén rezisztív terhelés vezérlő áramkör megfelel UL 508-CM
1,1 A mellett: 125 V DC esetén indukciós terhelés vezérlő áramkör megfelel UL 508-CM
0,55 A mellett: 250 V DC esetén indukciós terhelés vezérlő áramkör megfelel UL 508-CM
0,2 A mellett: 30 V DC esetén indukciós terhelés vezérlő áramkör megfelel UL 508-CM
4 A mellett: 125 V DC esetén indukciós terhelés vezérlő áramkör megfelel UL 508-CM
0,8 A mellett: 250 V DC esetén rezisztív terhelés vezérlő áramkör megfelel UL 508-CM
|
Bekapcsolási teljesítmény W-ban
|
18 W
|
Tartási fogyasztás W
|
18 W
|
Üzemidő
|
37 ms - felfog
21 ms - kidobás
|
Contact Configuration
|
4 NO 4 szabványos érintkezőszán
|
Elektromos csatlakozás
|
Csavaros csatlakozó
|
AWG mérő
|
AWG 18...AWG 13 réz
|
Meghúzási nyomaték
|
Vezérlő áramkör: 1,02…1,36 N.m - mellett csavaros bekötések
|
Mounting Type
|
Panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
|
Magasság
|
90,42 mm
|
Szélesség
|
56,64 mm
|
Mélység
|
131,32 mm
|
Környezet
Operating Temperature
|
-40…71 °C
|
Certifications
|
CSA LR60905 class 3211 04
UL listed file E78427 CCN NRNT
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,128 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,192 cm
|
1.csomag hossza
|
23,114 cm
|
1. csomag súlya
|
1,547 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|