|
|
|
88002
Forma 2 elválasztó a függőleges gysínhez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Keret
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Gyűjtősín partícionáláshoz
|
Fülke felosztási forma
|
2B forma
|
Kiegészítő jellemzők
Társított szekrény típusa
|
Mező
|
Termék rendeltetési helye
|
600 mm mély cellákhoz
|
Készlet tartalma
|
2 csúszólemez a síntartók rögzítésére
1 felső lemez
1 fenéklemez ütközővel a sínek pozícionálására
1 hátsó lemez
2 buszsín tartó oldalsó keresztprofil
1 készlet előlapi rostély
1 fedőlap vízszintes buszsínekhez
|
Szekrény/mező szélesség (mm)
|
650 mm
|
Anyag
|
Fém
|
Szélesség
|
600 mm
|
Magasság
|
1475 mm
|
Mélység
|
600 mm
|
Szín
|
Fehér
|
Színkód
|
RAL 9001
|
Speciális színopciók
|
Igen
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
42,500 cm
|
1.csomag hossza
|
158,000 cm
|
1. csomag súlya
|
32,600 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P2M
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
51,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
200,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
268,800 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|