|
|
|
88005
Síntartó 50x10-es sínhez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Síntámasz
|
Áramsín típusa
|
Lapos sík
|
Kiegészítő jellemzők
Társított szekrény típusa
|
Mező
|
Termék rendeltetési helye
|
50x10 mm-es függőleges llapos sín, 2000 mm hosszú
|
Sínpozíció
|
Hátsó függőleges
|
Közbenső keresztmetszet
|
50 x 10 mm
|
Rúdhossz
|
2000 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,6 cm
|
1.csomag hossza
|
13,2 cm
|
1. csomag súlya
|
1,23 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
7
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
9,2 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|