Schneider-Electric
 
88014 picture- web-product-data-sheet
88014
Vízszintes-függőleges síncsatl. P600 >1200 3P
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termék vagy alkatrész típusa Összekötősín fedél
Termék specifikus alkalmazás Csatlakoztatás a függőleges és vízszintes gyűjtősínhez
Névleges áram >= 1200 A
Pólusszám 14
Kiegészítő jellemzők
Társított szekrény típusa Mező
Szekrénymélység 600 mm
Termék rendeltetési helye 3P vízszintes gyűjtősínhez > 1200 A
Síncsatlakozás típusa Vízszintes 80x10 mm lapos gyűjtősín/függőleges gyűjtősín
Vízszintes 100 x 10 mm lapos gyűjtősín/függőleges gyűjtősín
Szín Természetes
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,0 cm
1. csomag szélessége 23,5 cm
1.csomag hossza 40,0 cm
1. csomag súlya 11,026 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 18
2.csomag magassága 25 cm
2. csomag szélessége 80 cm
2. csomag hossza 120 cm
2. csomag súlya 210,468 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months