|
|
|
88015
Vízszintes-függőleges síncsatl. P600 >1200 4P
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Összekötősín fedél
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Csatlakoztatás a függőleges és vízszintes gyűjtősínhez
|
Névleges áram
|
>= 1200 A
|
Pólusszám
|
15
|
Kiegészítő jellemzők
Társított szekrény típusa
|
Mező
|
Szekrénymélység
|
600 mm
|
Termék rendeltetési helye
|
4P vízszintes gyűjtősínhez > 1200 A
|
Síncsatlakozás típusa
|
Vízszintes 100 x 10 mm lapos gyűjtősín/függőleges gyűjtősín
Vízszintes 80x10 mm lapos gyűjtősín/függőleges gyűjtősín
|
Szín
|
Természetes
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
23,0 cm
|
1.csomag hossza
|
40,0 cm
|
1. csomag súlya
|
13,82 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
26,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
276,4 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|